Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/12-STF-3,81 BD:1-12 - 1702971

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 12, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702971
Unité de conditionnement 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356631808
Poids par pièce (hors emballage) 12.320 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire