MC 1,5/13-ST-3,81BKAUBDWH1-13 - 1702949

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702949
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356909785