Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 4-G OG VPE300 - 1702909

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5 mm, Colore: arancione, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702909
Pezzi/conf. 300 Stk
Quantità di ordinazione minima 300 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356622820
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.550 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback