Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 2-ST BKCP2 BDWH:5,6 - 1702844

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702844
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356620505
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!