Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 3-ST BD:9-11SO FS2,5 - 1702788

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702788
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356619080