Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 2-ST BK BDWH:D,D- - 1702740

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702740
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356613941
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!