Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035BD:O1-O4 - 1702708

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702708
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356609043
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!