Leiterplattensteckverbinder - PCV 5/ 4-G-7,62 AG - 1702701

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702701
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356622851
Zolltarifnummer 85366930