Leiterplattensteckverbinder - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-20 - 1702694

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702694
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356608589
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!