Connettori per circuiti stampati - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - 1702693

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 4 A, numero poli: 10, passo: 2,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702693
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356608831
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback