Leiterplattensteckverbinder - FK-MC 0,5/ 9-STZ2-2,5BKBDWH-18 - 1702692

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702692
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356608824
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!