Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 6-G-3,81 P14 THRR56 - 1702663

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 6, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702663
Pezzi/conf. 470 Stk
Quantità di ordinazione minima 470 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607414
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.680 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback