Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/15-STF-3,5 BD:1-15 - 1702623

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702623
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356599955
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!