Leiterplattensteckverbinder - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:1-8 - 1702512

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702512
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356589017
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!