Connettori per circuiti stampati - SPC 16/ 3-ST-10,16 BK - 1702479

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 76 A, numero poli: 3, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702479
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356588386
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback