Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 1,5/ 4-3,5-H BK - 1702459
Aucune photo disponible
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 200 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir
"$pageName" sur