Connettori per circuiti stampati - PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 BD:J1,J2-J8 - 1702319

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, numero poli: 8, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702319
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356582506
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback