Connettori per circuiti stampati - ICV 2,5/ 2-G-5,08 BU - 1702305

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1702305
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356581653
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback