FMC 1,5/ 6-STZ2-3,5-RF - 1702245

Aucune photo disponible

Elément enfichable, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
  • La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702245
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356577410
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire