Elément enfichable - FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 WH BDMC-+ - 1702116

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 4, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: blanc, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702116
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356571760
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire