Embase - DFK-PCV 6-16/ 3-G-10,16 - 1702109

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 3, pas: 10,16 mm, coloris: vert, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702109
Unité de conditionnement 10 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 577 (C-1-2013)
GTIN 4046356031011
Poids par pièce (hors emballage) 11.350 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire