BCP-381- 3 GY BD:1-3 - 1702017

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: signalgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1702017
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 2000 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356573320
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.000 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland CN (China)