Bloc de jonction pour circuit imprimé - BC-508X10- 2 GY BD:1-2 - 1702014

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris de sécurité

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702014
Unité de conditionnement 100 Stk
Quantité minimum de commande 2000 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356573313
Poids par pièce (hors emballage) 1.770 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire