Connettori per circuiti stampati - MCV 1,5/16-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1701991

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 16, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701991
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356568562
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback