Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/14-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1701990

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701990
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356568555
Zolltarifnummer 85366930