Morsetto per circuiti stampati - PTSA 0,5/ 4-2,5-Z MIX RD/BK/GN - 1701908

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 2 A, tensione nominale: 250 V, passo: 2,5 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701908
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356565646
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback