Steckerteil - PT 2,5/ 4-PVH-5,0 BD:1-4 - 1701899

Steckerteil, Nennstrom: 14 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701899
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356565431