Steckerteil - GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62BD:1-7 - 1701869

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701869
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356563918
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!