Leiterplatten-Anschlussklemme - SPT 5/ 4-V-7,5 RZ4 MIXEDPBD:PE - 1701785

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 41 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701785
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356560627
Zolltarifnummer 85369010