Embase - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN BKP26THTR56 - 1701784

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701784
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356560689
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire