Elément enfichable - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5BKBDWH0-7SO - 1701761

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701761
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356560412
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire