Grundgehäuse - MSTBA 2,5/ 7-G OG 3CR BD:X15 - 1701739

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Farbe: orange, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701739
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356559355
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.930 GRM
Zolltarifnummer 85366930