Presa base - MSTBA 2,5/ 4-G GY CR3 BD:X84 - 1701735

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Inserzione parallela al circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701735
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356559317
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.810 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback