Presa base - DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 - 1701728

Presa base, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 5, passo: 10,16 mm, Colore: verde, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
  • Lamiera schermante per un collegamento per schermatura EMC professionale sul lato frontale dell'apparecchio
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701728
Pezzi/conf. 10 Stk
Quantità di ordinazione minima 10 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 575 (C-1-2013)
GTIN 4046356030793
Peso per pezzo (confezione esclusa) 28.140 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback