Connecteur pour C.I. - FMCD 1,5/ 8-ST-3,5BD9-16,1-8SO - 1701494

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701494
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356539524
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire