Steckerteil - PC 16/ 4-ST-10,16BDSERDE-L1 SO - 1701452

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701452
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356535830
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!