Embase - GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 BG - 1701413

Aucune photo disponible

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, coloris: gris silex, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701413
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356530606
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire