Grundleiste - CIOC 4-4-FV - 1701401

Grundgehäuse, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701401
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356030502
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.500 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland JP (Japan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback