Connecteurs à câble - MC 1,5/ 8-G-5,08 GY - 1701345

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, Coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701345
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356526524
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire