Kabelsteckverbinder - FMC 1,5/ 4-STF-3,81 BD:PE-24V - 1701307

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701307
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 140 (C-8-2013)
GTIN 4046356525268
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.990 GRM