Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/ 6-G-3,5-THT P26 R44WP - 1701286

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701286
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356524537
Zolltarifnummer 85366930