Connecteur mâle - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5 mm, Coloris: bleu, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1701238
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356520522
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire