Grundgehäuse - MCV 1,5/ 3-G-3,81 BK CP1 - 1701154

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701154
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356542500
Zolltarifnummer 85366930