Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/20-STF-5,08BKBD:21-40 - 1701152

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 20, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701152
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356517539
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!