Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/20-STF-5,08 BKBD:1-20 - 1701151

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, numero poli: 20, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701151
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356517522
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback