Kit campione - SAMPLE PTSM 0,5/ 7-2,5-H-THR - 1701098

La figura illustra la variante a 3 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 160 V, passo: 2,5 mm, numero poli: 7, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura THR, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701098
Pezzi/conf. 5 Stk
Quantità di ordinazione minima 5 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356515023
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.050 GRM
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback