Kit campione - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-V-SMD - 1701084

La figura illustra la versione a 3 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 160 V, passo: 2,5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Elevata portata di corrente di 6 A con dimensioni minime
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • I ganci a saldare aggiuntivi riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1701084
Pezzi/conf. 5 Stk
Quantità di ordinazione minima 5 Stk
GTIN 4046356515047
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.040 GRM
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine IN (India)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback