Muster-Set - SAMPLE PTSM 0,5/ 8-2,5-H-SMD - 1701083

Abbildung zeigt die 3-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1701083
Verpackungseinheit 5 Stk
Mindestbestellmenge 5 Stk
GTIN 4046356515160
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.920 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)