Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Abbildung zeigt die 3-polige Variante
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz
Nettopreis:
Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.
Gesamt : 0.0
Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.
Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.
"$pageName" auf
"$pageName" auf