Connettori per circuiti stampati - IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY AU - 1700919

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, colore: grigio, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700919
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356504188
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback